피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
English
한국어
한국어
ABST - ABS Tank
TPC (KR)
공기압청정기기
ABS
Powered by
CAD모델 선택
{tpc/air_prepar_unit/abs/abst.prj},{NB=ABST20L-A-},{IDNR=},{TANK=20L},{MTRL=Aluminium},{OPT=},{L=400.000},{L1=688.000},{L2=708.000},{D=216.300},{FL=60.000},{FTH=180.000},{FTD=200.000},{LA=235.000},{LAD=96.000},{TPH=313.300},{TPB=125.000},{TPBH=96.000},{BL=100.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
견적요청
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
식별번호
ⁿ/ₐ
TANK
Tank Capacity
[L]
MTRL
패드재질
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
FL
[mm]
FTH
풋 높이
[mm]
FTD
[mm]
LA
[mm]
LAD
[mm]
TPH
Top PL H
[mm]
TPB
Top Pl B
[mm]
TPBH
Top Pl Bolt Dist
[mm]
BL
[mm]
ABST10L-A-
10L
Aluminium
312.000
444.000
466.000
190.000
32.000
170.000
200.000
235.000
96.000
313.300
125.000
96.000
120.000
ABST20L-A-
20L
Aluminium
400.000
688.000
708.000
216.300
60.000
180.000
200.000
235.000
96.000
313.300
125.000
96.000
100.000
ABST20L-S-
20L
Stainless Steel
400.000
694.000
722.000
190.000
60.000
180.000
200.000
242.500
96.000
286.000
125.000
96.000
100.000
ABST38L-A-
38L
Aluminium
500.000
808.500
830.000
267.400
50.000
205.000
250.000
235.000
96.000
356.300
125.000
96.000
150.000
ABST38L-S-
38L
Stainless Steel
500.000
806.000
851.000
261.400
50.000
205.000
250.000
250.000
96.000
339.000
125.000
96.000
150.000
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.