피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
English
한국어
한국어
TV2 AF - 2 포트 솔레노이드 밸브 - Air Operated Flanged Type
TPC (KR)
방향제어기기
TV2
Powered by
CAD모델 선택
{tpc/direc_contr_valve/dw/tv2af.prj},{NB=TV2AF32-2},{IDNR=},{ORI=32},{PT=2},{FL=32A},{A=170.000},{B=13.000},{C=135.000},{D=44.000},{E=64.000},{F=116.000},{G=35.000},{H=100.000},{FB=90.000},{FH=16.000},{FH1=8.500},{COL=70.000},{COLD=8.000},{COLL=64.500},{COLL1=77.000},{CTD=81.300},{CTH=18.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
견적요청
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
식별번호
ⁿ/ₐ
ORI
오리피스 경
ⁿ/ₐ
FL
플랜지형
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
TV2AF25-1
25
25A
127.000
13.000
125.000
31.000
58.500
96.000
25.000
90.000
TV2AF32-2
32
32A
170.000
13.000
135.000
44.000
64.000
116.000
35.000
100.000
TV2AF40-2
40
40A
170.000
13.000
140.000
44.000
64.000
116.000
40.000
105.000
TV2AF50-2
50
50A
180.000
14.000
155.000
50.000
66.000
125.000
50.000
120.000
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.